Julkaise tuotteesi
Ekovillan ullakko U-0.09

Ekovillan ullakko U-0.09


Saatavilla Suomessa

Ekovilla on hiilineutraali eriste, joka on valmistettu kierrätetystä puukuidusta eli kierrätyspaperista. Puhallettu villa sopii sekä uudisrakentamiseen että saneeraukseen. Muotoilematon eriste täyttää rakenteessa olevat pienetkin raot muodostaen saumattoman eristekerroksen.

Ekovillalla eristetty yläkerta on energiatehokas, paloturvallinen ja erittäin äänieristetty.

-U-arvo 0,09 W/m2K

-EI 30

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41) peltikatto

-Rw (C, Ctr): 48 dB (47, 44) huopakatto

-Rw (C, Ctr): 50 dB (49, 47) tiilikatto

Ekovillatuotteen ominaisuudet (Yläkerta puhallus):

- Tiheys on noin 32 kg/m3

- Lämmönjohtavuus λD(23.50) 0,038 W/(m K)

- Ilmanvirtausvastus AFr8

- Eurofire-luokka B-s2, d0

- M1-sisäilmaluokitus

- GWP fossiilisille: 0,134 kgCO2e/kg

- GWP biogeenisille: -1,36 kgCO2e/kg

- GWP yhteensä: -1,23 kgCO2e/kg

Tekniset tiedot
  • KERROKSET

    1. Kattorakenne erillisen rakennetyypin mukaan
    2. EKOVILLA-puhallusvilla — 400 mm
    3. Kantava rakenne rakennepiirustusten mukaan — 125 mm
    4. EKOVILLA X5 -ilmasulku
    5. Rimotus 50x50 c300 EKOVILLA — 50 mm
    6. Sisävuoraus — 13 mm

    OMINAISUUDET

    Katto 

    Kokonaispaksuus — 588 [mm] 

    Paloluokka — EI 30 

    U-arvo — 0,09 [W/(m²·K)]

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteekovilla-attic-u-009
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäFinland
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-06-18
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys