Julkaise tuotteesi
Ekovilla-katto U-0.09

Ekovilla-katto U-0.09


Saatavilla Suomessa


Ekovilla on hiilineutraali eriste, joka on valmistettu kierrätetystä puukuidusta eli kierrätyspaperista. Puhallettu villa sopii sekä uudisrakentamiseen että saneeraukseen. Muotoilematon eriste täyttää rakenteessa olevat pienetkin raot muodostaen saumattoman eristekerroksen.

Ekovillalla eristetty yläkerta on energiatehokas, paloturvallinen ja erittäin äänieristetty.

-U-arvo 0,09 W/m2K

-EI 30

-Rw (C, Ctr): 52 dB (49, 43) peltikatto

-Rw (C, Ctr): 56 dB (54, 50) huopakatto

-Rw (C, Ctr): 59 dB (57, 52) tiilikatto

Ekovillatuotteen ominaisuudet (Yläkerta puhallus):

- Tiheys on noin 42 kg/m3

- Lämmönjohtavuus λD(23.50) 0,038 W/(m K)

- Ilmanvirtausvastus AFr44

- Eurofire-luokka B-s2, d0

- M1-sisäilmaluokitus

- GWP fossiilisille: 0,134 kgCO2e/kg

- GWP biogeenisille: -1,36 kgCO2e/kg

- GWP yhteensä: -1,23 kgCO2e/kg

Tekniset tiedot
  • TARSOT

    1. Vedeneristys – 25 mm
    2. Tuuletusrako – 100 mm
    3. Tuulilasi Tuulileijona — 12 mm
    4. EKOVILLA VO — 425 mm
    5. Rakennuspiirustusten mukainen kantava rakenne — 125 mm
    6. EKOVILLA X5 -ilmasulku
    7. Rimat 48x48 c300 EKOVILLA — 48 mm
    8. Sisävuori — 13 mm

    OMINAISUUDET

    Katto 

    Kokonaispaksuus — 748 [mm]

    U-arvo — 0,09 [W/(m²·K)]

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteekovilla-pitched-roof-u-009
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäFinland
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-06-18
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Suomi