Saatavilla Suomessa
Ekovilla-levy on hiilineutraali eriste, joka on valmistettu kierrätetystä puukuidusta eli kierrätyspaperista. Puhallusvilla sopii sekä uudisrakentamiseen että saneeraukseen.
Ekovilla-levyllä eristetty seinä on energiatehokas, paloturvallinen ja erittäin äänieristetty.
-U-arvo 0,17 W/m2K
-REI 60
-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41)
Ekovillalevyn ominaisuudet:
- Tiheys 40 kg/m3
- Lämmönjohtavuus λD(23,50) 0,039 W/(m K)
- Ilmanvirtausvastus AFr9
- Eurofire-luokka E
- M1-sisäilmaluokitus
- GWP Fossil: 1,36 kgCO2e/m2 (R=1)
- GWP biogeeninen: -2,33 kgCO2e/kg (R=1)
- GWP yhteensä: -0,546 kgCO2e/kg (R=1)
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa |
|---|
Suomi |