Julkaise tuotteesi
Exterior door EI30 construction

Exterior door EI30 construction

Ekstrand's exterior doors are tested and approved with outstanding performance. Good thermal insulation capacity ( u0.78w/m2) and the possibility of large dimensions are unique properties (EI30 / 37dB M11x22 + 20% and EI45 / 37dB M11x22). Ekstrands is the only manufacturer to also offer a wooden exterior door with fire class EI60. Contact us for more information about our technical exterior doors.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteexterior-door-ei30-construction
  • TuoteperheDoors
  • TuoteryhmäSlät
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-09-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut