Julkaise tuotteesi
Palosuojattu kaksoisovi (EW) | Palosuojattu kaksoisovi

Palosuojattu kaksoisovi (EW) | Palosuojattu kaksoisovi

4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)

PALONKESTÄVÄ PARIOVI

  • 30–60 minuutin palonkestävyys
  • Joustava kokoonpano
  • Testattu standardin NEN 6069 mukaisesti
  • Sopii käytettäväksi poistumistienä (EN 179 / EN 1125)
Tekniset tiedot
  • OVEN PINTA
    Oven pinta koostuu Forster Presto 50 -sarjan onttoista teräsprofiileista, joissa on palonkestävä lasitus ja/tai litteät sandwich-paneelit. Oven pinnan paksuus onttojen teräsprofiilien kohdalla on 50 mm, ja kokoonpanosta riippuen voidaan saavuttaa 70–150 mm:n paksuiset sivulistat.

    STANDARDITEKNISET TIEDOT

    • Käyttökohde: Hotellit, sairaalat, koulut, museot, teatterit, kirjastot jne.
    • Sopii: Paloturvallisuusluokka: EW60; 60 minuuttia molemmin puolin
    • Testitulos: Testattu Efectis-yrityksessä standardin NEN 6069 ja rakennusasetuksen mukaisesti
    • Max. Vapaa leveys/korkeus: Riippuu kokoonpanosta (katso piirustustaulukko)
    • Ontto putkirunko: Forster Presto 50 -profiilit, pulverimaalattu mihin tahansa haluttuun RAL-vakioväriin
    • Lasitus: Tarjoaa 30 tai 60 minuutin palonsuojauksen
    • Palonkestävät paneelit: Teräslevy, pulverimaalattu mihin tahansa haluttuun RAL-väriin

    Materiaalin paksuus: Ontto putkirunko 1,5 mm / Paneelit 17 mm / Lasitus riippuu toimittajasta ja palonkestävyysluokasta

    • Paino per neliömetri: 30–50 kg, palonkestävyysluokasta riippuen

    MAHDOLLISUUDET

    Ovi rakennetaan yleensä pysäytysoveksi, väliaikaiseksi oveksi tai parioveksi.

    Sivuikkunat
    Jos käytettävän ovipinnan enimmäisleveys ei peitä koko aukkoa palonkestävästi, voidaan asentaa sivuikkuna lisätty käyntioven toiselle tai molemmille puolille. Sivuikkunat voidaan myös varustaa palonkestävällä lasituksella ja/tai palonkestävillä paneeleilla, jotta koko rakenne tarjoaa 60 minuutin palonkestävyyden.

    Huippuikkuna
    Jos käytettävän oven pinnan enimmäiskorkeus ei peitä aukon koko korkeutta palonkestävästi, rakenteen yläpuolelle voidaan sijoittaa huippuikkuna. Tämä mahdollistaa palonkestävän rakenteen tehollisen korkeuden nostamisen 4400 mm:iin.

    LISÄVARUSTEET

    • Hätätoiminto: Poistumisovi saranoineen ja lukkoineen standardin EN 179 / 
      EN 1125 mukaisesti
    • Lukitus: Moottoroitu lukko; Lukon asennon ilmaisin
    • Käyttötekniikka: Lukitus/avaus; Päivä-/yöasento; Valinnaiset kortinlukijat pako-oven avaamiseen


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefirefront-radiation-double
  • TuoteperheFirefront
  • TuoteryhmäFirefront Double
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-09
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut