Julkaise tuotteesi
Air_03401
Air_03401
Air_03401
    Elesi Luce

    Air_03401

    Wall / ceiling lamp with built-in LED, 2,2W - 250 Lumen. Driver included in the structure. Structure available in different colours: white, french gold, steel finishing. Other structure colours are possible on request. The Plexiglas shades enhance the beauty of the light and feature a strippled pattern which improves light diffusion, ensuring high luminosity.
    Tekniset tiedot
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteair-03401
    • TuoteperheIndoor lamp
    • TuoteryhmäAir wall and ceiling lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)140
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures