Julkaise tuotteesi
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Arkistoitu

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    Tekniset tiedot
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitequid-02820
    • TuoteperheIndoor lighting
    • TuoteryhmäQuid table lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)690
    • Leveys (mm)280
    • Syvyys (mm)280
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures