Julkaise tuotteesi
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Three comp Sink w/16" LR Drainboards+Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High quality 16 gauge, type 3 series stainless steel.
    • 10" deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on center faucet holes.
    • 10" backsplash with tile ledge for easy installation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3C10X14-2-16X
    • TuoteperheCIS
    • TuoteryhmäDependabilt
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)43.75
    • Leveys (tuumaa)19.81
    • Syvyys (tuumaa)66
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)67
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat