Julkaise tuotteesi
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
    ELKO

    Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005

    Combination frame 3-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Black

    Tekniset tiedot
    • 1848823
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO03795
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäFrames
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)228
    • Leveys (mm)86
    • Syvyys (mm)10.5
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC000007
    • ETIM-nimiCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70
    • Uniclass 2015 -kuvausElectrical systems
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL