Julkaise tuotteesi
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 4-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color PureWhite.

    Tekniset tiedot
    • 1849204

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO07247
    • TuoteperheRS16
    • TuoteryhmäFrames RS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)84
    • Leveys (mm)299
    • Syvyys (mm)10.5
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC000007
    • ETIM-nimiCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70
    • Uniclass 2015 -kuvausElectrical systems
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL