Julkaise tuotteesi
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame RS16. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color PureWhite.

    Tekniset tiedot
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO07273
    • TuoteperheRS16
    • TuoteryhmäSurface box
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)84
    • Leveys (mm)155
    • Syvyys (mm)60
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC000080
    • ETIM-nimiSurface mounted housing for flush mounted switching device
    • UNSPSC-nimiElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC-koodi391213
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 -kuvausSurface boxes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL