Julkaise tuotteesi
EDA - Double-action space-saving folding door waterproof
ellipse

EDA - Double-action space-saving folding door waterproof

3.9 / 5 tähteä3.9(8 arvostelua)

Portes ergonomiques adaptées aux PMR

Les portes EDA sont des portes va-et-vient qui se replient sur elles même en réduisant des deux tiers leur débattement initial.

Leur mouvement elliptique va-et-vient est bien adapté à l’usage des personnes à mobilité réduite qui peuvent les manœuvrer sans effort par leur poignée toujours accessible, sans avoir à se déplacer et quel que soit le sens du passage.

Les portes EDA permettent d’élargir les passages en libérant de l’espace avec leur débattement réduit.

Tekniset tiedot
  • Réduction de l'encombrement

    En se repliant sur elles-mêmes, les portes EDA réduisent des deux tiers leur débattement initial.L’économie de surface ainsi réalisée est très appréciable d'autant que la porte fonctionne en va-et-vient.

    Le mouvement à la fois pivotant et coulissant demeure parfaitement naturel et permet, quel que soit le côté où l'on se présente, de refermer la porte derrière soi sans avoir à se retourner.

    Charnières double action

    La fonction va-et-vient permet de manœuvrer confortablement les portes quel que soit le sens du passage.

    Le mouvement de rotation des vantaux à 360° est obtenu grâce a deux charnières à engrenage qui sont fixées sur les chants haut et bas de la porte.

    Formées dans un alliage de cuivre, elles sont très robustes et conçues pour résister aux chocs. Dans leur prolongement, deux joints souples assurant la sécurité anti pincement et complètent la finition esthétique de l’ensemble.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEDA
  • TuoteperhePorte Pliante
  • TuoteryhmäAquarelle
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-27
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Taitto-ovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 35 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFolding Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 15 27
  • OmniClass-nimikeFolding Wood Doors
  • CSI UniFormat II -koodiC1020
  • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa