Julkaise tuotteesi
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
    Enea

    Kaiak confident armchair

    4.8 / 5 tähteä4.8(8 arvostelua)

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    The shell of Kaiak confident chair, available with or without arms, is made of natural or stained oak wood and it has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat, three quarters upholstered and inside upholstery. Its 4-star swivel structure can be lacquered in any of our colours.

    Tekniset tiedot
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4-spoke die-cast aluminium
      • UNE-EN 16139-2015

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3285
    • TuoteperheKaiak
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)815
    • Leveys (mm)565
    • Syvyys (mm)525
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)13.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.6 / 5 tähteä 4.6 (49)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (14)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    4.8 / 5 tähteä 4.8 (16)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)