Julkaise tuotteesi
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
    Enea

    Caddy coat stand

    4.8 / 5 tähteä4.8(16 arvostelua)

    Our Caddy hanging system is sleek and minimal which brings a touch of playfulness to the environment. Apart from the high functionality, this family adds the perfect design accent to any setting. It can come as either a wall-based coat hook or as a traditional floor-based coat stand.

    Caddy coat stand, with lacquered steel structure, offers 6 or 8 hooks available in solid beech wood or polypropylene in any of our colours. Due to this, Caddy allows to combine different tones, textures and materials.

    Tekniset tiedot
      • Metal frame for the rounded-square base and the Ø50×2 mm round tube, made of cold rolled steel
      • Solid beech hangers, polyurethane varnish, stained, natural finish and base, semi-matt gloss with ultraviolet and anti-yellowing treatment, quality E1
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite9531
    • TuoteperheCaddy
    • TuoteryhmäCoat stand
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1700
    • Leveys (mm)412
    • Syvyys (mm)412
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)2.62
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCoat racks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHat and Coat Racks
    • OmniClass-numero23-21 15 17
    • OmniClass-nimikeClothing Racks
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.6 / 5 tähteä 4.6 (49)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (14)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (8)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)