Julkaise tuotteesi
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
    Enea

    Puck Lounge

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The Puck lounge has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours. The seat can be upholstered in one or two fabrics and that the reason why it is possible to combine one, two or three tones in the same lounge. Available in three different sizes, this model is perfect for waiting areas and hotels because unique compositions can be made by using different lounges.

    Tekniset tiedot
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite9509
    • TuoteperhePuck Lounge
    • TuoteryhmäPuff
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.6 / 5 tähteä 4.6 (49)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (14)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    4.8 / 5 tähteä 4.8 (16)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)