Julkaise tuotteesi
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
    Enea

    Tray chair

    3.6 / 5 tähteä3.6(8 arvostelua)

    Tray chair, a perfect family for educational environments and communal areas, comes with the complete range of finishes of Lottus collection. The structure is made of metal, and the writing table and tray are seamlessly integrated to suit individual needs.

    Tray chair combines a shell on a structure with castors, a tray and a folding writing table, so it is so useful for responding to the requirements of learning and multi-purpose spaces. The shell has a broad range of finishes available: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Furthermore, the backrest and the writing table can be produced in two dimensions.

    Tekniset tiedot
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite9679
    • TuoteperheTray
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)14.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.6 / 5 tähteä 4.6 (49)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (14)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    4.8 / 5 tähteä 4.8 (16)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)