Julkaise tuotteesi
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser

Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser

Run your business more efficiently. Tork Xpressnap Fit® dispensers are ideal for small chains and independent restaurants that offer napkins at the table or on counter. Our most compact Xpressnap system ever has one-at-a-time napkin dispensing with similar savings in waste and napkins. Tork Xpressnap Fit® not only serves more guests between refills – compared to fast fold and counter fold systems – it also cuts inventory space and reduces un-used napkins thrown-away by more than half. -A full size napkin is folded to fit the small footprint dispenser. -AD-A-Glance® customizable display window serves as an advertising tool to promote your business. -A durable and easy to clean dispenser reduces time for maintenance and protects napkins from dirt and spills. -The level indicator shows when it is time to refill, enabling 100% napkin availability. No more running out of napkins during peak times of day.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite272900
  • TuoteperheTork Xpressnap Image
  • TuoteryhmäNapkin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)113
  • Syvyys (mm)141
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ahvenanmaa
Alankomaat
Albania
Andorra
Belgia
Bosnia ja Hertsegovina
Bulgaria
Espanja
Färsaaret
Gibraltar
Guernsey
Huippuvuoret
Irlanti
Islanti
Italia
Itävalta
Jersey
Kreikka
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg
Malta
Mansaari
Moldova
Monaco
Montenegro
Norja
Pohjois-Makedonia
Portugali
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Saksa
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekin tasavalta
Ukraina
Unkari
Valko-Venäjä
Vatikaanivaltio
Venäjä
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta