Julkaise tuotteesi
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    One-at-a-time dispensing provides excellent portion control and secures hygiene Extra slim design – attractive and space-saving Touch-free - touch only the towel you use The top-up able feature ensures hand towels never run out Side-opening hood for easy refilling (up to 1,5 bundles)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite552108
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäHand Towel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)295
    • Leveys (mm)302
    • Syvyys (mm)101
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.804
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-21 43 15 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Tissue Dispensers