Julkaise tuotteesi
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser

    Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser

    The Tork dispensers for Singlefold and C-fold hand towels are the traditional hand towel system for public environments. • Tork Elevation • Easy to top up: Flexible refilling • Robust design: Suitable for demanding environments • Simple and convenient dispenser: Easy maintenance • Side-opening hood: Easy to refill, up to 2,5 bundles
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite553008
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäHand Towel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)439
    • Leveys (mm)333
    • Syvyys (mm)136
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.379
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-21 43 15 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Tissue Dispensers