Julkaise tuotteesi
Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T7/T5

Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T7/T5

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite473520
  • TuoteperheElevation
  • TuoteryhmäMidsize Coreless Roll
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)12.71
  • Leveys (tuumaa)6.73
  • Syvyys (tuumaa)6.85
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (paunaa)2.63
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
  • OmniClass-numero23-31 25 21
  • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka