Julkaise tuotteesi
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
    Ethnicraft

    Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm

    The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. This outdoor dining table melds form with function in a natural and timeless way. Featuring a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite11216-Roller-Max-outdoor-dining-table
    • TuoteperheRoller Max
    • TuoteryhmäDining Tables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)76
    • Leveys (mm)125
    • Syvyys (mm)125
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Nettopaino (kg)52.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät