Julkaise tuotteesi
Tray table

Tray table

4.4 / 5 tähteä4.4(24 arvostelua)
Originally created for the staff of Fritz Hansen in 1958, this dual side table and folding tray table quickly received compliments for its organic shape and light, tapered legs. The table was put into production by popular demand among friends and family of the house.
Tekniset tiedot
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Oiled oak or black lacquered oak • Name: Tray table • Nominal Height: 42 cm/ 16.5" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 45 cm/ 17.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840121
  • TuoteperheTables
  • TuoteryhmäTray Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Latvia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products