Julkaise tuotteesi
Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm
Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm
    Ethnicraft

    Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm

    A functional accessory with a refined, purposeful presence, the Core outdoor tray is designed for everyday outdoor living. Its generous surface is ideal for carrying drinks, plates, or essentials, and it can be paired with the outdoor tray tables for added versatility. Crafted in natural solid teak, the tray brings strength and durability to open-air settings.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite30003-Core-outdoor-tray
    • TuoteperheCore
    • TuoteryhmäTrays
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)5
    • Leveys (mm)61
    • Syvyys (mm)61
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTiikki
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet

    Samankaltaisia tuotteita