Julkaise tuotteesi
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm

    4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)
    The Roller Max sideboard offers functional storage in an eye-catching design. Featuring sliding doors, adjustable shelving and seamlessly integrated handles, this piece beautifully showcases the collection's stacked wood-stick design. The result is an elegant and sophisticated item for both residential and commercial spaces. Designed by Alain van Havre.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite50051-Roller-Max-sideboard
    • TuoteperheRoller Max
    • TuoteryhmäSideboards
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)45
    • Syvyys (mm)224
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTammi
    • Nettopaino (kg)88
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto