Julkaise tuotteesi
Creta micro-ribbed A® Architectural metal profile for wall cladding
Europerfil

Creta micro-ribbed A® Architectural metal profile for wall cladding

CRETA® architectural steel profile for wall cladding (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm. Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Tekniset tiedot
  • CRETA® architectural steel profile for external walls (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Available in four different shapes: smooth, micro-ribbed, micro-ribbed A, micro-ribbed B. Perforation is allowed for lighting and natural ventilation. For other materials please contact Europerfil Technical Dept.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecreta_microribbed_a__fa
  • TuoteperheWall cladding
  • TuoteryhmäMetallic Cladding Profiles for wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)1020
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät