Julkaise tuotteesi
Eurohabitat® 80 Self-supporting steel tray  for wall cladding
Europerfil
Arkistoitu

Eurohabitat® 80 Self-supporting steel tray for wall cladding

EUROBAC®80 self-supporting steel tray for wall cladding as an inner surface (1.405.80). Depth of profile 80 mm. Cover width 405 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Tekniset tiedot
  • EUROBAC®80 self-supporting steel tray for wall cladding as an inner surface (1.405.80). Depth of profile 80 mm. Cover width 405 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Self-supporting tray with large spans between supports (between 2.5 and 6.6 metres). Optional complements: Perforation allowed for Eurosilence and Europhone acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeurobac_80_fs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)405
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät