Julkaise tuotteesi
Eurobase®56 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurobase®56 Self-supporting steel profile for wall cladding

EUROBASE®56 self-supporting steel profile for wall cladding (4.238.56) as simple or sandwich façade. Nerve height 56 mm. Depth of profile 950 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Tekniset tiedot
  • EUROBASE®56 self-supporting steel profile for wall cladding (4.238.56) as simple or sandwich façade. Depth of profile 56 mm. Cover width 950 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeurobase_56_fs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)56
  • Leveys (mm)950
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous