Julkaise tuotteesi
Eurodesign® 345 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurodesign® 345 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Tekniset tiedot
  • EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeurodesign345_fa
  • TuoteperheEurodesign
  • TuoteryhmäMetallic Cladding Profiles for wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)51
  • Leveys (mm)345
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät