Julkaise tuotteesi
Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

KYRA21® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.320.73). Depth of profile 73 mm. Cover width 320 mm. Thickness from 0,6 mm to 1,20 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekyra21_fa
  • TuoteperheWall cladding
  • TuoteryhmäMetallic Cladding Profiles for wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)73
  • Leveys (mm)320
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät