Julkaise tuotteesi
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions

A 63” x 32-1/2” roll-in shower pan, designed for durability and compliance with accessibility standards.

Tekniset tiedot
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6332A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 31-1/2 inches deep x 6 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess], [Custom] Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with [shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional

    accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesp6332a
  • TuoteperheANSI A - ADA - CA Title 24
  • TuoteryhmäSP6332A
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.12
  • Leveys (tuumaa)62
  • Syvyys (tuumaa)36
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)50
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG017640
  • ETIM-nimiSanitary showers
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat