Julkaise tuotteesi
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer

    National True Stone Veneer

    With a more linear, uniformed look, National True produces a scaled-down monumental appearance. Reminiscent of the building blocks of stonework seen on the National Monument in Washington, D.C., or even a local cathedral, National True offers a classic feel. As the fastest and easiest style to install, National True is proving to be a fan favorite. *Colors shown in images may vary slightly from actual product
    Tekniset tiedot
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 4" x 8", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine
      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available in all seven colors.  90-degree outside corner pieces are available in all colors except Winter Valley.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenational-true-stone-veneer
    • TuoteperheMortarless Series
    • TuoteryhmäNational True
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEG020350
    • ETIM-nimiBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20
    • Uniclass 2015 -kuvausWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Stone Cladding
    • OmniClass-numero23-15 15 15
    • OmniClass-nimikeWall Cladding Panels