Julkaise tuotteesi
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer

    Capital Sky Stone Veneer

    Best described as a blend of old and new, this versatile style complements both traditional and contemporary design. Capital Sky offers an offset pattern featuring stones with varied heights and varied lengths, coupled with natural stone textures for an organic look and feel. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.
    Tekniset tiedot
    • Stone Dimensions:  Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecapital-sky-stone-veneer
    • TuoteperheMortarless Series
    • TuoteryhmäCapital Sky
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEG020350
    • ETIM-nimiBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20
    • Uniclass 2015 -kuvausWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Stone Cladding
    • OmniClass-numero23-15 15 15
    • OmniClass-nimikeWall Cladding Panels

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat