Julkaise tuotteesi
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
    FAAC

    FAAC 950N2 Swing Door Operator

    Automated systems for swing doors
    Tekniset tiedot
    • The 950N2 automation is compliant with EN16005, allows to move doors weighing more than 360 Kg silently and in continuous use. The housing cover is made of silver anodized aluminum.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFAAC-950N2
    • TuoteperheFAAC
    • TuoteryhmäSwing Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)105
    • Leveys (mm)530
    • Syvyys (mm)160
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors