Julkaise tuotteesi
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
    FAAC

    FAAC A951 Swing Internal Door Operator

    Automation for internal doors
    Tekniset tiedot
    • • The A951 controls doors opening and closing with silent and smooth operation • It allows users to easily open doors via a button, sensor or a remote control • It can be installed on the lintel and directly on the structure of the doors, giving flexibility for ease of installation double leaf entrances can be automated using master/slave configuration • Manufactured in compliance with EN16005, the A951 automated system can operate in low energy or manage EN16005 radar monitoring such as the new laser scanner • It silently drives leaves weighing 100kg and 1100mm wide on continuous duty
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFAAC-A951
    • TuoteperheFAAC
    • TuoteryhmäSwing Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)575
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors