Julkaise tuotteesi
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
    FAAC

    FAAC A952 Internal and External swing door operator

    Internal and External swing door operator

    Tekniset tiedot
    • • Spring tested for more than 1 million cycles • Environmental Product Declaration (EPD) according to ISO 14025 and EN15804+A2 • In compliance with European safety standards EN16005, the A952 automation is equipped with TUV certification for emergency exits • Magnetic Encoder • 5-pin connector for 433 MHz and 868 MHz receivers • Connector for different accessories • Compatible with FAAC Simply Connect • Compact dimensions - 73 x 150 x 715mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFAAC-A952
    • TuoteperheFAAC
    • TuoteryhmäSwing Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)74
    • Leveys (mm)715
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors