The idea behind Kugelgarn® Symphonie is to create a floor covering with a very fine and elegant surface structure, using a wear layer made of 100% particularly small fibre balls. A ‘pinpoint effect’ further contributes to the fine-grained and elegant structure of Symphonie. The appearance is completely non-directional. Kugelgarn® Symphonie is suitable for commercial use with the highest wear class 33 and has a good comfort rating. The durable flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.
Ota yhteyttä brändiin Fabromont AG
KirjauduAlueellinen saatavuus
| Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka |
|---|---|---|
Ahvenanmaa | Arabiemiirikunnat | Kanada |
Alankomaat | Japani | Yhdysvallat |
Albania | Qatar | |
Andorra | Saudi-Arabia | |
Belgia | Turkki | |
Bosnia ja Hertsegovina | ||
Bulgaria | ||
Espanja | ||
Färsaaret | ||
Gibraltar | ||
Guernsey | ||
Huippuvuoret | ||
Irlanti | ||
Islanti | ||
Italia | ||
Itävalta | ||
Jersey | ||
Kreikka | ||
Kroatia | ||
Kypros | ||
Latvia | ||
Liechtenstein | ||
Liettua | ||
Luxemburg | ||
Malta | ||
Mansaari | ||
Moldova | ||
Monaco | ||
Montenegro | ||
Norja | ||
Pohjois-Makedonia | ||
Portugali | ||
Puola | ||
Ranska | ||
Romania | ||
Ruotsi | ||
Saksa | ||
San Marino | ||
Serbia | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Suomi | ||
Sveitsi | ||
Tanska | ||
Tsekin tasavalta | ||
Ukraina | ||
Unkari | ||
Valko-Venäjä | ||
Vatikaanivaltio | ||
Venäjä | ||
Viro | ||
Yhdistynyt kuningaskunta |