Julkaise tuotteesi
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
    Fagerhult

    Tibi Pendant

    A round beam decorative luminaire in three sizes for entrances and stairwells, for example. Also available with Tunable White for dynamic lighting. Diffuser in specular opal acrylic. Luminaire body and decorative edge ring in aluminium. Decorative edge ring enameled in glossy black (RAL 9005) or clear enamelled brushed aluminium. Colour-coordinated ceiling cup. Key Features Lumen: 2000lm, 5500lm, 6000lm, 6500lm, 7000lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Round Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Brushed aluminium, Black Availible Light control: DALI/Phase-pulse
    Tekniset tiedot
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm 800mm, Height 138mm, 200mm, 270mm Weight: 3.3kg, 5.7kg, 9.0kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two-point suspension, c/c 55–78 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTibi_Pendant
    • TuoteperheIndoor
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Etelä-Amerikka Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka