Julkaise tuotteesi
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
    Fagerhult

    Dwide Recessed

    Recessed workplace luminaire in two sizes. The delta louvre provides efficiency and optimal light comfort, light divider in acrylic distributes light evenly in the reflector. Luminaire body of white enamelled sheet steel (RAL 9016). Key Features Lumen: 2500-4500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DALI/Phase-pulse, Standard
    Tekniset tiedot
    • Dimensions: Height 56mm, 57mm, Width 296mm, 595mm, Length 1196mm, 595mm Weight: 2.9, 3 SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % "Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male Installation "Recessed mounting in suspended ceilings. Unventilated or ventilated ceilings. VTB – for suspended ceilings with visible T-bars 15 or 24 mm. HB – recessed frame allows 600x600 to be installed in suspended ceilings with concealed T-bars and symmetrical ceiling tiles (thickness 20-22 mm). Louvre: Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser in acrylic (PMMA) on the inside (PMMA). Light divider in acrylic (PMMA).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDwide
    • TuoteperheIndoor
    • TuoteryhmäRecessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Etelä-Amerikka Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka