Julkaise tuotteesi
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
    Fagerhult

    Pleiad G4 125

    Efficient downlight with excellent technical lighting properties. Choose between several luminous fluxes, reflector options and distribution angles.

    Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003).

    Key Features

    Lumen: 800lm, 900lm, 1000lm, 1100lm, 1200lm, 1300lm, 1600lm, 1700lm, 1800lm, 1900lm & 2000lm   
    Colour temperature: 3000K & 4000K
    Light distubution: Medium beam & Wide beam
    Voltage: 230V
    CRI: 80 & 90
    IP:  IP 44 under a suspended ceiling, IP 20 above a suspended ceiling.
    Standard Colours: White
    Availible Light control:  DALI/Phase-pulse

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: 143 mm Diameter, 98 mm Height

      Weight: 0.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePleiad-G4-125
    • TuoteperheIndoor
    • TuoteryhmäRecessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Etelä-Amerikka Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka