Julkaise tuotteesi
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
    Fagerhult

    Pleiad G4 70

    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white (RAL 9003) aluminium.
    The black reflector also has a black reflector ring (RAL 9005).

    Key Features:
    Lumen: 1000lm, 1250lm, 500lm, 750lm
    Colour temperature: 3000K, 4000K, 2700K
    Light distubution: Narrow, Medium
    Voltage: 220-240V
    CRI: 80, 90, 95
    IP: 44
    Standard Colours: White, Black
    Available Light control: DaliPhasePulseControl

    Tekniset tiedot
    • Dimension: 82 mm Diameter, 104 mm Height
      Weight: 0.3 kg 
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePleiad-G4-70
    • TuoteperheIndoor
    • TuoteryhmäRecessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Etelä-Amerikka Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka