Julkaise tuotteesi
Pleiad G4 Robust
Fagerhult

Pleiad G4 Robust

Downlight with protection class IK 10 for increased security. The reflector ring is fastened with a safety screw to prevent access and dismantling. Luminaire body in cast aluminium. Two-part visible edge ring in aluminium. The luminaire has durable PETG plates in the light openings between the rings. The luminaire and the edge rings are locked using tamper-proof torx screws. Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 3000lm, 3250lm, 3500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Wide beam Voltage: 220-240V (Default, 230V) CRI: 80 IP: 64 Standard Colours: Aluminium Availible Light control: DaliPhasePulseControl
Tekniset tiedot
  • Dimension: 230 mm Diameter, 114 mm Height
    Weight: 1.3 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, Wieland3WayMale, ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePleiad-G4-Robust
  • TuoteperheIndoor
  • TuoteryhmäRecessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Aasia Etelä-Amerikka Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka