Julkaise tuotteesi
Centre pivot roof window FTW-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V U5 | FAKRO

    FAKRO FTP-V U5, manufactured in pine, vacuum impregnated and coated with acrylic lacquer roof window. Dedicated for roof pitches from 15 to 90 degrees. Easy operation of the awning blind and cleaning of the outer pane as the sash can be rotated through 180 degrees and locked. The handle is located at the bottom of the sash and it's equipped with a two step micro-opening facilty.

     

    A wide range of accessories. Ability to install electrical controls.

    Tekniset tiedot
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecentre_pivot_ftw_v_u5
    • TuoteperheRoof window
    • TuoteryhmäCentre pivot
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kattoikkuna
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiRoofing accessories
    • UNSPSC-koodi301516
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Windows and Skylights
    • OmniClass-numero23-17 17 00
    • OmniClass-nimikeSkylights
    • CSI UniFormat II -koodiB3020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings