Julkaise tuotteesi
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    The Mega+ Clip-in System Ceiling is designed for interior building decoration, focusing on the details of design transmission to achieve seamless panel joints. With clip-in installation and a frame system, it allows for quick work, reducing the time needed for screw fastening, while maintaining the panel's strength. It also features a swing-down service function above the ceiling, making it convenient to open the hanging panels on the frame.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-Clip-in
    • TuoteperheCeiling
    • TuoteryhmäTile-Plank-Ceiling
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2023-08-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)15
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)3600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    • Nettopaino (kg)6.26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • OmniClass-numero23-15 19 23
    • OmniClass-nimikeCeilings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia