Julkaise tuotteesi
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    The Mega+ F System is designed for exterior building decoration, offering not only increased strength and durability but also architectural details with small 2-millimeter joints and standard 10-millimeter joints. This provides design flexibility and options.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-F-FIX
    • TuoteperheCeiling
    • TuoteryhmäTile-Plank-Ceiling
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2023-08-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)15
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)6000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    • Nettopaino (kg)7.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • OmniClass-numero23-15 19 23
    • OmniClass-nimikeCeilings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia