Julkaise tuotteesi
DEEP78 Downlight square without frame white 15° 4000K stripy
DEEP78 Downlight square without frame white 15° 4000K stripy
    Arkistoitu

    DEEP78 Downlight square without frame white 15° 4000K stripy

    Square trimless white downlight. DEEP78 is a series of recessed luminaires designed for lighting retail and work spaces. The 15° version is ideal for spot lighting. With a heat temperature of 4000K, this downlight allows warm, comfortable atmospheres to be created. The Stripy diffuser projects light linearly.
    Tekniset tiedot
    • Fixing: Ceiling

      Body Material: Aluminium+PC

      Body Finish: White

      Light Source: COB LED

      Light Source Included: Yes

      Power Max.: 18W

      IP: 23

      Type: III

      Maximum Driver Info: 500mA CC

      Colour Temperature: 4000K

      CRI: 85

      Lumens Max: 1240lm

      Opening Degrees: 15

      Total Height: 145

      Length: 103

      Depth: 103

      Additional Rods Included in the Box: No

      Reference: 3085084011S

      Series: 30001

      EAN: 8421776206724

      Tariff Item: 9405119090

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3085084011S_-_deep78-downlight-square-without-frame-white-15-deg-4000k-stripy
    • TuoteperheArchitectural
    • TuoteryhmäRecessed Lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001744
    • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC-nimiDownlighting fixtures
    • UNSPSC-koodi39111515
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_24
    • Uniclass 2015 -kuvausDownlights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL