Julkaise tuotteesi
Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715
Febco

Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715

Series 710 atmospheric vacuum breakers assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that pressure loss causes vacuum conditions. Series 710, 715 is ideal for hose bibs, chemical vats, X-ray tanks, turf irrigation systems, and laboratory sinks. They feature a bronze body and lightweight plastic poppets. Maximum working pressure: 150psi (10.3 bar).

Tekniset tiedot
  • Features

    • Designed for use in multiple cold water applications
    • Meets all ASSE specifications
    • Assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that Pressure loss causes vacuum conditions
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)

    Outlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite710-715-Atmospheric-Vacuum-Breakers
  • TuoteperheBackflow Prevention
  • TuoteryhmäVacuum Breakers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 31 11
  • OmniClass-nimikeBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING