Julkaise tuotteesi
Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small
Febco

Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small

The FEBCO Series 850U Double Check Valve Assemblies are
designed for non-health hazard applications. Series 850U are
designed to protect drinking water supplies from dangerous
cross-connections in accordance with national plumbing codes
and water authority requirements for non-potable service applications such as irrigation, fireline, or industrial processing.
End Connections – NPT ANSI/ASME B1.20.1.

Tekniset tiedot
  • Outlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Bronze


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite850U-small
  • TuoteperheBackflow Prevention
  • TuoteryhmäDouble Check Valve Assemblies
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 31 11
  • OmniClass-nimikeBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING