Julkaise tuotteesi
Reduced Pressure Zone Assemblies with Union End Ball Valves - 860U Small
Febco

Reduced Pressure Zone Assemblies with Union End Ball Valves - 860U Small

The FEBCO Series 860U Reduced Pressure Zone Assemblies are
designed for and suitable for use in health hazard applications.
Series 860U are designed to protect drinking water supplies from
dangerous cross-connections in accordance with national plumbing
codes and water authority requirements for non-potable service
applications such as irrigation, fireline, or industrial processing.
End Connections – NPT ANSI / ASME B1.20.1

Tekniset tiedot
  • Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite860U-small
  • TuoteperheBackflow Prevention
  • TuoteryhmäReduced Pressure Zone Assemblies
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 31 11
  • OmniClass-nimikeBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING