Julkaise tuotteesi
Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
Febco

Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Series 800 Single and Single Check Detector Assemblies are used in the protection of potable water supplies from potential contamination from automatic fire sprinkler systems and for the detection of unauthorized water usage. Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar).
Tekniset tiedot
  • Size(s): 4 to 10 in. (100 to 250mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSingle-Check-and-Single-Check-Detector-Assemblies-800
  • TuoteperheCheck Valves
  • TuoteryhmäSingle Check Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiInline check valves
  • UNSPSC-koodi40141622
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat