Julkaise tuotteesi
Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1
Febco

Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1

This 10 to 38 inch durable valve and meter support stand allows for quick and easy installation and allows the height to be field adjustable. This pair of support stands are made of all-welded construction and a corrosion resistant coating on bars. They also have an epoxy coated cast iron yoke and mounting plate and zinc plated steel support cylinders.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Durable welded construction
    • Corrosion resistant coating on bars
    • Adapts to fit varying installation heights
    • Epoxy coated yoke and mounting plate

    Specifications

    • Body Material Cast Iron
    • Brand Name FEBCO
    • EANUCCCode 643925025118
    • Height Adjustment 10 to 38 IN
    • Lead Free Not In Scope
    • Part Number 0710249
    • Series BF-STD-1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBF-STD-1-Support-stand
  • TuoteperheBackflow Prevention
  • TuoteryhmäBackflow Preventer Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 31 11
  • OmniClass-nimikeBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING